Svorka plošných spojů - SPTAF 1/18-3,5-EL - 1714385

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí: 160 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 18, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Prsty ovladatelné uvolňovací tlačítko pro vysoký komfort obsluhy
  • Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1714385
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626353876
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít