Díl zástrčky - GMSTB 2,5 HCV/10-ST-7,62 - 1714359

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu výrobku

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 10, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • 600 V schválení UL u minimálních rozměrů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1714359
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 502 (C-1-2013)
GTIN 4046356095648
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,020 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít