Konektory desek plošných spojů - FKC 2,5/ 8-ST-5,08 BD:I0-I7Q - 1714345

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1714345
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626355580
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít