Konektory desek plošných spojů - PTS 1,5/11-PH-5,0 BK - 1714309

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 11, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1714309
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626350097
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít