Konektory desek plošných spojů - DMCV 1,5/12-G1F-3,5-LRP26THRR7 - 1714051

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 12, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Automatické nasazení a intuituvní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release
  • Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1714051
Ks/bal. 220 ks
Minimální objednané množství 220 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626343938
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít