novinka

Konektory desek plošných spojů - MCV 1,5/14-G-3,5 P20 THR - 1713381

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 14, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1713381
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626325842
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít