Konektory desek plošných spojů - MCD 1,5/ 5-G3-3,5 P26 THR MAG - 1712838

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 5, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712838
Ks/bal. 28 ks
Minimální objednané množství 28 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626297613
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít