Svorka plošných spojů - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB MC GN/YE-BK - 1712831

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí: 1000 V, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, barva: vícebarevný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712831
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626297279
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít