Konektory desek plošných spojů - PC 5/ 3-STCL1-7,62 BD:PE-L - 1712806

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712806
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626296715
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít