Konektory desek plošných spojů - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BD2S3X3 - 1712676

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712676
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4055626291857
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít