Svorka plošných spojů - MKKDS 3/10-5,08 MC BK/OG H1L - 1712467

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 22 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 10, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, barva: vícebarevný. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712467
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626295572
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,045 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít