Svorka plošných spojů - SPT 35/ 1-V-15,0 BK - 1712456

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 125 A, jmenovité napětí: 1000 V, rozteč: 15 mm, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1712456
Ks/bal. 20 ks
Minimální objednané množství 20 ks
GTIN 4055626289465
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,025 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít