Jednotlivá svorka pro desku plošných spojů - ZFK4DSA 1,5-5,08- 7 BDVL1-VL7Q - 1711756

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Vlnové pájení, barva: zelená. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1711756
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626255262
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,056 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít