Konektory desek plošných spojů - SPC 16/ 2-ST-10,16 - 1711268

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 2, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: stříbrný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1711268
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 562 (C-1-2013)
GTIN 4046356080842
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít