Kontaktní lišta - MCO 1,5/ 5-GL-3,81 BK - 1711113

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 5, rozteč: 3,81 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1711113
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626209227
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít