Svorka plošných spojů - MKDS 5N HV/ 4-ZB-6,35 BK - 1711079

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží v zelené barvě

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí: 1000 V, rozteč: 6,35 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1711079
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626225302
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít