Svorka plošných spojů - GKDS-EX-10 BK 9RZ - 1710818

Obrázek ukazuje 1pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí: 630 V, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 10, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, barva: černá. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů! Každá skupina svorek je po obou stranách opatřena přírubovou deskou GRZ 2,5V-EX (1706112). U více než 10 svorek je nutné pro každou další skupinu deseti svorek přiřadit dodatečnou přírubovou desku. Při použití rastrového mezikusu GRZ 2,5-EX (1724628) se max. pracovní napětí zvyšuje na 420 V.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex e“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1710818
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626182322
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,047 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít