Svorka plošných spojů - FFKDSA1/H-2,54- 5 MIXCGY/YE - 1710621

Obrázek ukazuje 1pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí: 160 V, rozteč: 2,54 mm, počet pólů: 5, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, barva: vícebarevný. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1710621
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626166223
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít