Konektory desek plošných spojů - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 GNTQ CP1 - 1710500

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, barva: tyrkysově zelená, povrch kontaktů: Cín, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji k proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = pásové kontakty

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Cenově výhodná přípojka předem osazených vodičů ve velkém počtu kusů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1710500
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626157320
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít