Svorka plošných spojů - MKKDS 1/ 2-3,81GYBD:E-,E+,-,+ - 1710336

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Šroubové připojení, montáž: Pájení, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1710336
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626203386
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít