Konektory desek plošných spojů - TFKC 2,5/ 4-ST-5,08GY31BDWH1-4 - 1710008

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: modrošedá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1710008
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626129594
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít