Svorka plošných spojů - MKDS 10 HV/ 6-ZB-10,16 - 1709720

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí: 1000 V, rozteč: 10,16 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Neomezené schválení UL 600 V prostřednictvím kompaktního klikatého spojování kolíky
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709720
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 453 (C-1-2013)
GTIN 4046356074148
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,049 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít