TVFKC 1,5/ 2-ST BD:S21,S22 - 1709660

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 2, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709660
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626080970
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít