PTA 1,5/12-5,0 BK - 1709527

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Šroubové připojení, montáž: Pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709527
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626116518
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít