Svorka plošných spojů - FRONT 4-H-7,62-12 BK - 1709500

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí: 630 V, rozteč: 7,62 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Čelní šroubová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709500
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356073141
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,109 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu BG (Bulharsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít