Díl zástrčky - PTSM 0,5/ 8-PI-2,5 BK - 1709441

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 8, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, Barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709441
Ks/bal. 1
GTIN 4055626130521
Číslo celní sazby 85366990

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít