Konektory desek plošných spojů - PTSM 0,5/ 5-PI-2,5 BK - 1709438

Obrázek ukazuje 3pólovou variantu výrobku

Zástrčka, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 5, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Vysoká proudová kapacita 6 A u velmi malých rozměrů
  • Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709438
Ks/bal. 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626130484
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít