Konektory desek plošných spojů - IPC 5/ 4-STGF-SH-7,62 - 1709377

Obrázek ukazuje 4pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
  • Stínění k dodržení požadavků elektromagnetické slučitelnosti i jako možný odlehčovací profil
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • 600 V schválení UL u minimálních rozměrů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709377
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 529 (C-1-2013)
GTIN 4046356075923
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít