Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 5-G-3,5 P26 AU THRR56 - 1709301

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 5, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Zlato, montáž: THR pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1709301
Ks/bal. 470 ks
Minimální objednané množství 470 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626063256
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít