Průchodková svorka - TW 95/ 4-CL - 1708755

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Průchodková svorka, typ připojení: Připojení pomocí zalomené páky T-LOX, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 4, zátěžový proud: 232 A, průřez: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 123 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Manipulace páky dovoluje časově úsporné a lehké připojení velkých vodičů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • 90° otevřený svorkový prostor umožňuje pohodlné naklonění vodiče
  • Rychlá montáž na stěnu pouzdra bez použití nářadí pomocí upevňovacího klínu
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708755
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
GTIN 4055626020402
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,869 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít