Svorka plošných spojů - MKKDS 1/ 7-3,81 - 1708071

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1708071
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918023522
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít