Kontaktní lišta - PTSM 0,5/ 6-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707998

Obrázek ukazuje 3pólovou variantu

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 6, rozteč: 2,5 mm, barva: bílá, povrch kontaktů: Cín, montáž: SMD pájení, Výrobek s bezpečnostním čepem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bílé provedení: barevná stálost při letování a použití
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Dodání v pásových baleních podle IEC 60286-3 pro automatizované osazení
  • Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
  • Dodatečné pájecí háčky snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1707998
Ks/bal. 500 ks
Minimální objednané množství 500 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356959100
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít