Svorka plošných spojů - MKDS 1/ 5-3,81 BD:9-5 - 1707797

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 5, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1707797
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918257651
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít