Svorka plošných spojů - ZFKDS 1,5-W-5,08 - 1706714

Obrázek ukazuje 8pólovou variantu včetně/bez kolébkového zámku

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená. Jednotlivý kotouč k individuálnímu sestavení různých počtů pólů. K uzavření bloku je zapotřebí navíc zakončovací svornice (viz příslušenství). Jsou nabízeny rovněž výrobky v blocích s různým počtem pólů.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Obslužné bez použití nářadí díky barevně odsazeným ovládacím pákám
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706714
Ks/bal. 250 ks
Strana katalogu Strana 131 (C-1-2013)
GTIN 4017918144746
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít