Konektory desek plošných spojů - MVSTBW 2,5/11-ST-5,08 NZ:A21X1 - 1706697

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 11, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706697
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356033435
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít