Svorka plošných spojů - BC-500X10- 4 GN - 1706640

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: bílozelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706640
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 2000 ks
GTIN 4046356869751
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít