Svorka plošných spojů - IDC 0,3/10-3,81 - 1706251

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí: 160 V, rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 10, typ připojení: Zářezový spoj, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka bez úpravy vodiče pro enormní časovou úsporu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Splňuje požadavky CAT5 dle EN 50173 a ISO/IEC 11801
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706251
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 154 (C-1-2013)
GTIN 4017918116750
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít