Konektory desek plošných spojů - FMC 0,5/13-ST-2,54 C2 - 1706230

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 13, pitch: 2.54 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Gold, Fixed coding of last position; can be combined with MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2 headers

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706230
Ks/bal. 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841368
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít