Konektory desek plošných spojů - MCV 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR44C2 - 1706165

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 5, rozteč: 2,54 mm, Barva: černá, povrch kontaktů: Zlato, montáž: THR pájení, Pevné kódování posledního pólu; lze kombinovat se zástrčkou FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Dodatečné pájecí háčky snižují mechanické namáhání pájených míst
  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Dodání v pásových baleních podle IEC 60286-3 pro automatizované osazení
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1706165
Ks/bal. 315 ks
Minimální objednané množství 315 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356841887
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít