PTSA 1,5/18-3,5-Z MCBD18-1QSO - 1705583

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí: 250 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 18, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: vícebarevný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1705583
Ks/bal. 40 ks
Minimální objednané množství 40 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356780322
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít