MSTBC 2,5/24-ST-5,08 BD:X2 - 1705322

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 24, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Cenově výhodná přípojka předem osazených vodičů ve velkém počtu kusů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1705322
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356766029
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít