GIC 2,5/ 2-G-7,62 VPE400 - 1705138

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 2, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Větší rozteč pro vyšší požadavky na napětí
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1705138
Ks/bal. 400 ks
Minimální objednané množství 400 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356755917
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít