Konektory desek plošných spojů - ZEC 1,5/12-ST-5,0C6R1,12YEBDSO - 1705041

Žádný obrázek

Přímý konektor, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 12, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení, barva: žlutá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1705041
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918995416
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít