PC 5/ 5-STF1-7,62 BD:1-5 - 1705001

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 5, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1705001
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356749718
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,025 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít