Konektory desek plošných spojů - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:11-20 - 1704937

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Přímý zásuvný blok, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 12, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Bočně přimontovaná příruba ke šroubovému spojení v pouzdře nebo na montážní desce
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704937
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356744850
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít