ZFKDSA 1-W-3,81- 6 - 1704646

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704646
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356892070
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít