TFKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:A,B - 1704594

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 2, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704594
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356729505
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít