Kolíková lišta - PST 1,3/ 9-LV-5,0 - 1704550

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 14 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 9, rozteč: 5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Speciálně pro PT 2,5/..-PVH

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704550
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918995133
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu SK (Slovensko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít