Kolíková lišta - PST 1,3/ 5-LV-5,0 - 1704518

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 14 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 5, rozteč: 5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Speciálně pro PT 2,5/..-PVH

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704518
Ks/bal. 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918995102
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu SK (Slovensko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít