Kontaktní lišta - MCD 1,5/ 8-G1F-3,81 AU - 1704480

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 8, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Zlato, montáž: Vlnové pájení, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704480
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356724098
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít